Ausschreibungstext fr Seitenwand, verschraubbar fr DK TS 8


Seitenwand, verschraubbar fr DK TS 8



Verschraubbare Seitenwand,

einfaches Positionieren der Seitenwand am Rahmen durch Aufhngehilfen.

Automatischer Potentialausgleich und hherer EMV Schutz durch sechs

Flachteilhalter mit Kontaktelementen, von Schrankinnen-

und #auenseite montierbar.

Schutzart bis  max. IP 55.

Optional kann die Seitenwand auch scharniert ausgefhrt werden, max.

ffnungswinkel 180.



Material: 1,5 mm Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Schrankmae: H: 2200 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, verschraubbar fr DK TS 8   TS 8126235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
