Ausschreibungstext fr Seitenwand, verschraubbar fr DK TS 8


Seitenwand, verschraubbar fr DK TS 8



Zum seitlichen Abschlu des TS knnen die Seitenwnde

einfach durch die Aufhngehilfe am Rahmen positioniert

werden. Die Flachteilhalter mit Kontaktelementen sorgen

fr einen automatischen Potentialausgleich und einen

hheren EMV-Schutz. Diese knnen wahlweise von der

Schrankinnen- und #auenseite montiert werden. Bei

Verwendung der TS-Seitenwandscharniere ist ein

ffnungswinkel von 180 mglich.

Material: 1,5 mm Stahlblech

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529

Oberflche: Tauchgrundiert, auen pulverbeschichtet

RAL 7035 Struktur

fr Schrankmae: H: 1000 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, verschraubbar fr DK TS 8   DK 8174235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
