Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Anreih-System) Zweitrig


Schaltschrank (Anreih-System) Zweitrig



Gehuse:

symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion,

bestehend aus ge- walztem Hohlprofil mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet.

Horizontale Profile mit zustzlicher Rinne oberhalb der

Dichtung. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen fr

platzsparenden Innenausbau. Nach allen Seiten

anreihbar. Vier Transportsen, Bodenblech 3-fach

geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert.

Tren:

2mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm, Schlotr rechts mit

Stangenverschlu vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz

nach DIN 43668. Nebentr zustzlich mit Schwenkhebel

oben und unten verriegelt. Scharniere unverlierbare

Scharnierstifte, Trffnungswinkel 130 nach VDI,

nachrstbar auf 180, Bodenfreiheit 25 mm.

Rckwand und Dachblech:

mit aufgeschumter Dichtung, abnehmbar

Montageplatte:

seitlich C-gekantet, ber integrierte

Kunststoffgleitstcke tiefenverstellbar im Raster  von

25 mm.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbndern.

Zubehr:

Seitenwnde mit aufgeschumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschlu.

Schutzart: IP 55

Material:

1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech

verzinkt.

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese-Tauchgrundierung

Auenflchen in RAL 7032 Struktur pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 1200x1800x600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) Zweitrig   TS 8286600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
