Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Anreih-System) Eintrig


Schaltschrank (Anreih-System) Eintrig



Gehuse:

symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus ge-

walztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster von 25 mm. Alle

Profilkanten abgerundet.  Horizontale Profile mit zustzlicher Rinne

oberhalb der Dichtung. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen fr

platzsparenden Innenausbau. Nach allen Seiten anreihbar.

Vier Transportsen, montiert.



Tr:

mit geschumter Dichtung, Stangenverschlu vierfach verriegelt,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts

angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Trffnungswinkel 130 nach VDI, nachrstbar auf 180,



Rckwand und Dachblech:

mit aufgeschumter Dichtung, abnehmbar



Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbndern.



Zubehr:

Seitenwnde mit aufgeschumter Dichtung und Befestigungsschrauben zum

seitlichen Abschlu.



Schutzart: IP 55



Material:

1,5 mm Stahlblech.



Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese-Tauchgrundierung



Abmessungen (B x H x T): 400x1800x500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) Eintrig   TS 8485810
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
