Ausschreibungstext fr Sockel-Blenden seitlich fr TS, Schranktiefe 1000 mm


Sockel-Blenden seitlich fr TS, Schranktiefe 1000 mm



Sockel-Blenden zum seitlichen Abschlu der Sockel in

Verbindung mit den Sockelelementen TS. Zur

Stabilisierung angereihter Sockel und bequemen

Kabelfhrung zwischen den Schrnken um 90 gedreht

einsetzbar. Hierfr bentigt man zustzlich

Sockel-Anreihlaschen TS 8601100.

Material: Stahlblech lackiert

Farbe: RAL 7035

Blendenhhe: 100 mm

fr Schranktiefe: 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel-Blenden seitlich fr TS, Schranktiefe 1000 mm   TS 8601015
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
