Ausschreibungstext fr Sockel-Blenden seitlich fr TS, Schranktiefe 600 mm


Sockel-Blenden seitlich fr TS, Schranktiefe 600 mm



Sockel-Blenden zum seitlichen Abschlu der Sockel in Verbindung mit den Sockelelementen TS. Zur Stabilisierung angereihter

Sockel und bequemen Kabelfhrung zwischen den Schrnken um 90 gedreht einsetzbar. Hierfr bentigt man zustzlich

Sockel-Anreihlaschen TS 8601100.





Material: Stahlblech lackiert



Farbe: RAL 7035



Blendenhhe: 100 mm



fr Schranktiefe: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel-Blenden seitlich fr TS, Schranktiefe 600 mm   TS 8601065
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
