Ausschreibungstext fr Sockel-Blenden seitlich fr TS, Schranktiefe 900 mm


Sockel-Blenden seitlich fr TS, Schranktiefe 900 mm



Sockel-Blenden seitlich fr TS, Schranktiefe 900 mm

Sockel-Blenden zum seitlichen Abschlu der Sockel in

Sockel-Blenden zum seitlichen Abschlu der Sockel in

Verbindung mit den Sockelelementen TS. Zur

Verbindung mit den Sockelelementen TS. Zur

Stabilisierung angereihter Sockel und bequemen

Stabilisierung angereihter Sockel und bequemen

Kabelfhrung zwischen den Schrnken um 90 gedreht

Kabelfhrung zwischen den Schrnken um 90 gedreht

einsetzbar. Hierfr bentigt man zustzlich

einsetzbar. Hierfr bentigt man zustzlich

Sockel-Anreihlaschen TS 8601100.

Sockel-Anreihlaschen TS 8601100.

Material: Stahlblech lackiert

Material: Stahlblech lackiert

Farbe: RAL 7035

Farbe: RAL 7035

Blendenhhe: 100 mm

Blendenhhe: 100 mm

fr Schranktiefe: 900 mm

fr Schranktiefe: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel-Blenden seitlich fr TS, Schranktiefe 900 mm   TS 8601095
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
