Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Anreih-System) Eintrig


Schaltschrank (Anreih-System) Eintrig



Gehuse:

symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion,

bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm. Alle Profilkanten

abgerundet.  Horizontale Profile mit zustzlicher

Rinne oberhalb der Dichtung. Vertikale Profile mit

zwei Montageebenen fr platzsparenden Innenausbau.

Nach allen Seiten anreihbar. Vier Transportsen,

Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und

austauschbar, montiert.



Tr:

mit geschumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Massraster von

25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts

angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Trffnungswinkel 130 nach VDI,

nachrstbar auf 180, Bodenfreiheit 25 mm.



Rckwand und Dachblech:

mit aufgeschumter Dichtung, abnehmbar



Montageplatte:

seitlich C-gekantet, ber integrierte

Kunststoffgleitstcke tiefenverstellbar im Raster

von 25 mm.



Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung

von Erdungsbndern.



Zubehr:

Seitenwnde mit aufgeschumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluss.



Schutzart: IP 55



Material:

1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech

verzinkt.



Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese-Tauchgrundierung

Aussenflchen in RAL 7032 Struktur pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 600x2000x500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) Eintrig   TS 8605600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
