Ausschreibungstext fr Sichttr fr TS


Sichttr fr TS



Sichttr aus Aluminium-Strangpressprofil in RAL 7035, mit geschumter

Dichtung, 180 Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

Stangenverschlu vierfach verriegelt, serienmig mit

Doppelbart-Einsatz. Austauschbar gegen alle Verschlu-Einstze

oder Komfortgriffe (in Verbindung mit Griffadapter TS 8611.080).

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Trschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschlustangen.





Material:

Rahmen: stabiles Aluminium-Strangpressprofil, Zink-Druckgu-Eckstcke

Scheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 3 mm



Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Scheiben-Innen-Maske: RAL 7015



Schutzart

IP 55 nach EN 60 529



Abmessungen: fr Schrnke (BxH): B.: 600 mm H.: 1800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichttr fr TS   TS 8610680
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
