Ausschreibungstext fr Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl TS


Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl TS

Verschraubbare Seitenwand,einfaches Positionieren der Seitenwand am

Rahmen durch Aufhngehilfen.

Automatischer Potentialausgleich und hherer EMV Schutz durch

Flachteilhalter mit Kontaktelementen.

Schutzart IP 55 nach EN 60 529. Optional kann die Seitenwand auch

scharniert ausgefhrt werden, max. ffnungswinkel 180.

Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

Oberflche: Strichschliff, Korn 400

fr Schrankmae: H: 1800 mm T: 400 mm

Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl 8700.840



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl TS   TS 8700840
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
