Ausschreibungstext fr ITS Mini PC System


ITS Mini PC System



ITS PC System .Basic.

Hardwareausstattung

Allgemein:

Fujitsu-Siemens Senic E600

Prozessor: Intel Celeron 2.0 GHz /128kb cache

Chipsatz: Intel i865G

Hauptspeicher: 256MB DDR333-RAM (2x128MB)

(max. 2GB DDR400)

Festplatte: 20GB (Ultra DMA-100)

Laufwerk: CD-Rom 48x ATAPI

I/O-Controller: IDE Ultra DMA-100 (2x2 Laufwerke),

 1x Serial ATA, FDD

Grafik: onboard (max. 64MB dynamischer Speicher)

Sound: onboard (AC `97)

Netzwerk: LAN onboard, 10/100/1000 Mbit/s

Anschlsse:

Tastatur/Maus: 2x PS/2

Monitor: analog VGA, D-Sub 15-Pin

Sound: 1x Line in 3,5mm, stereo, 1x Line out 3,5mm,

stereo (hinten)

1x Mikrofon in 3,5mm Mono, 1x Kopfhrer 3,5mm,

stereo (vorne)

Seriell: 2x D-Sub 9-Pin, hinten (16-byte FIFO,

16550-kompatibel)

Parallel: 1x D-Sub 25-Pin, hinten (untersttzt

EPP & ECP)

USB2.0: 4x hinten, 2x vorne, 2x intern

Netzwerk: 1x RJ45

Steckpltze 2x PCI Fullsize, 1x AGP Low Profile

Netzanschlu: 100-127V / 200-240V, 50-60Hz

Abmessungen (BxHxT): 350mm X 95mm X 383mm

Gewhrleistung: 24 Monate (bring-in service)

(Optional: 24 Monate Vorort-Service, 48 Std.

Reaktionszeit gegen Aufpreis)

Empfohlenes Zubehr:

Microsoft Windows XP Home Edition:

9030.100 (deutsch)

9030.102 (englisch)

weitere Betriebssysteme auf Anfrage

V. Schmidt PM-IT Mai 2003



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Mini PC System   ITS 9003070
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
