Ausschreibungstext fr ITS Opti-Line II


ITS Opti-Line II



Breite (Auenma): 560 mm

Hhe (Auenma): 1500 mm

Tiefe (Auenma): 510 mm

Material Stahlblech, lack. in RAL 9007 (Graualuminium),

glatt.

Rckwand aus lackiertem Kunststoff (ABS), gesteckt,

zweigeteilt fr optionale Montage des Tastaturvorbaus.

Versehen mit Bohrungen zur Belftung.

Mit Bohrungen in der Front fr optionale Montage des Soundsystems

9.003.090

15. bzw. 17. TFT-Display (technische Daten siehe extra Datenblatt)

Touchscreen (15. bzw. 17. bei 9006.505 &

9006.705, technische Daten siehe extra Datenblatt)

Gehuseneigung ca. 20.

Designblende:

Untere Designblende aus Stahlblech, lackiert RAL 9007 (Graualuminium)

glatt.

PC-Case:

Untere PC-Box aus Stahlblech, 1,5 bzw. 2,0 mm

(Deckel), lack. in RAL 9007 (Graualuminium).

PC-Case mit frontseitiger Klappe zum Bedienen des

Rechners und oben aufgesetztem Deckel fr Rechner-

einbau bzw. Servicezugang.

Kabelzufhrung von hinten in das Gehuse.

Frontklappe sowie Deckel der PC-Box abschliebar.

Seitliche und Rckwrtige Lftungslcher

Vorbereitet fr den Einbau der PC Systeme Basic,

Silent & Pro

Tastaturvorbau (bei 9006.605 & 9006.805):

Bestehend aus 2 V2A-Rohrsystemen, verbunden mit dem Displaygehuse.

Tastaturvorbau aus Aluminium Vollmaterial, lackiert

in RAL 9007.

Mit Ausschnitten und Befestigungsvorrichtungen fr

Rittal Edelstahltastatur (9004.220) oder fr die

Adapterplatten in Edelstahl (9003.160) oder Stahl-

blech, lackiert in RAL 9005 (9003.170) zum Einbau

der Rittal Langhub-Tastaturen (9004.300 . 9004.330).

Tastaturneigung ca. 15.

Rohrsystem:

Seitliches Rohrsystem aus V2A, geschliffen, nach

hinten gebogen mit Radius 3.522 m, Rohrdurch-

messer auen 48 mm.



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Opti-Line II   ITS 9006705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
