Ausschreibungstext fr ITS Alpha-Line


ITS Alpha-Line



Monitorgehuse:

Material Stahlblech, lackiert in RAL 9007

(Graualuminium), glatt.

Mit aufgesetzten Design-Leisten, lackiert

in RAL 9005 (Schwarz), glatt sowie rauch-

farbenen Acrylglas-Verblendungen.

Rckwand fest verbunden mit dem Standfuss.

Monitorhaube komplett abnehmbar. Mit rck-

seitiger scharnierter und abschliesbarer

Klappe fr die PC-Bedienung.

Mit versteckt angeordneten Belftungs-

schlitzen.

Versehen mit 15. TFT-Display Typ Samsung

(siehe extra Datenblatt).

Vorbereitet fr die Montage der PC Systeme

Silent (9010.110) & Pro (9010.120) sowie

des PC-Case (9003.130)

Tastaturvorbau (bei 9007.205):

Bestehend aus 2 Vierkant-Rohren, verbunden

mit dem Monitorgehuse.

Tastaturvorbau aus Aluminium Vollmaterial,

lackiert in RAL 9007.

Mit Ausschnitten und Befestigungsvorrich-

tungen fr Rittal Edelstahltastatur

(9004.220) bzw. fr die Adapterplatten in

Edelstahl (9003.160) oder Stahlblech,

lackiert in RAL 9005 (9003.170) zum Einbau

der Rittal Langhub-Tastaturen (9004.300 .

9004.330).

Standfuss:

Seitenteile aus MDF, lack. in RAL 9007

(Graualuminium), glatt.

Front- und Rckenverblendungen aus geschlif-

fenem Edelstahl, eingeschoben bzw. scharniert

(Rckwand).

Mit seitlichen Bohrungen und Befestigungsvor-

richtungen fr das Sound-Kit 9010.510

Bodenplatte:

Aus Material MDF, Strke ca. 30mm, grundiert

und lackiert in RAL 9007 (Graualuminium).



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Alpha-Line   ITS 9007205
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
