Ausschreibungstext fr ITS Mini-PC System


ITS Mini-PC System

Modellvariante Silent





Hardwareausstattung

Allgemein:

Prozessor: VIA Eden ESP 633MHz, fanless CPU

Chipsatz: VIA Mini ITX M6000 Mainboard

Hauptspeicher: 128 MB DDR-RAM (max. 1GB DDR-RAM)

Festplatte: 40GB

Laufwerk: CD-Rom 40x ATAPI Slimline

I/O-Controller: IDE Ultra DMA-133/100/66 (2x2

Laufwerke), FDD

Grafik: onboard AGP Grafik mit MPEG-2 Dekoder,

TV out (PAL & NTSC)

Sound: onboard, 5.1 (6-Kanal AC`97 Codec)

Netzwerk: LAN onboard, 10/100 Mbit/s

Interner DC/DC Wandler

Anschlsse:

Tastatur/Maus:2x PS/2

Monitor: analog VGA, D-Sub 15-Pin, 1x S-Video out,

Sound: 3x 3,5mm Klinke, line-in, line-out, mic-in,

umschaltbar auf 6-Kanal Audio out

Seriell: 1x RS232 D-Sub, hinten 1x intern

Parallel: 1x D-Sub 25-Pin

USB2.0 :2x hinten, 2x intern

Firewire : 2x IEEE1394

Netzwerk : 1x RJ45

RCA (Cinch): 1x, TV out oder SPDIF

Stromversorgung: 12V DC (ber externes Netzteil)

Abmessungen (BxHxT): 300mm X 55mm X 295mm

Gewhrleistung: 24 Monate (bring-in service)

Empfohlenes Zubehr:

9010.210 Netzteil 100-240VAC, 50-60Hz Sek.: 12VDC/5A

9030.100 Microsoft Windows XP Home Edition,

OEM deutsch

9030.102 Microsoft Windows XP Home Edition,

OEM englisch

weitere Betriebssysteme auf Anfrage



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Mini-PC System   ITS 9010110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
