Ausschreibungstext fr ITS PC System .Pro II.


ITS PC System .Pro II.



Hardwareausstattung

Allgemein:

Prozessor: Intel PENTIUM M 1,6 GHz

Hauptspeicher: 256MB DDR-RAM (max. 1GB DDR-RAM)

Festplatte: 40GB (Ultra DMA-100)

Laufwerk: DVD-Rom 16x/48x Slimline, ATAPI

I/O-Controller: IDE Ultra DMA-100

Grafik: onboard AGP Grafik (Intel 855GME)

Sound: onboard (2 Kanal-Stereo)

Netzwerk: LAN onboard, 10/100 Mbit/s

Anschlsse:

Tastatur/Maus: 2x PS/2

Monitor: analog VGA, D-Sub 15-Pin

Sound: 1x Line out 3,5mm Klinke stereo, 1x Line in

3,5mm Klinke stereo, 1x Mikrofon in 3,5mm Klinke

Seriell: 1x D-Sub 9-Pin

USB: 2x USB 2.0 /1.1

Netzwerk: 1x RJ45

Sonstiges:

Umweltanforderungen: Temperatur: -20C-+60C

(lager) / 0C-+40C (betrieb)

rel. Luftfeuchte: 10-95% (lager) / 20-80% (betrieb)

Normen: Straussendung: EN 55022 (Klasse A),

Strbeeinflussung: EN6100-6-2

Elektrische Sicherheit: CE, EN60950

Schutzklasse IP20

Spannungsversorgung: 12V = (Hohlsteckeranschluss)

Netzanschlu: 100-240VAC, 50-60Hz (externes Netzteil

im Lieferumfang)

Abmessungen (BxHxT): ca. 300mm X 55mm X 300mm

Gewhrleistung: 24 Monate (bring-in service)

nderungen Vorbehalten |

Empfohlenes Zubehr:

Microsoft Windows XP Home Edition:

9030.100 (deutsch)

9030.102 (englisch)

weitere Betriebssysteme auf Anfrage



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS PC System .Pro II.   ITS 9010125
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
