Ausschreibungstext fr ITS Arc-Line II  Basic


ITS Arc-Line II  Basic



Terminalgehuse:

Material Stahlblech, lackiert in RAL 9007 (Graualu-

minium). Zwei sternfrmige Lochmuster in der Front zur

Nach- rstung des ITS-Soundsystemes. Schlitz (mit

Blindabdeckung) fr eine optionale DIN A4 Papierausgabe

in der Front.

Rck- oder Fronttr: scharniert und mit Schwenkgriff

mit Sicherheitsschlieung  versehen. Oberer Deckel

zustzlich mit Gasdruckfedern gehalten und durch einen

Bautenzug von Innen zu ffnen. Ver- sehen mit einem

Ausschnitt fr ein RITTAL 17. LCD- TFT-Display  mit

4mm ESG-Scheibe oder  Touchscreen. Vier nivellierbare

Standfe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Die

Kabelfhrung erfolgt von unten in das Gehuse.

Innenaufbau:

Elektrische Grundausrstung mit Schalter und Netz-

filter.

RITTAL 17. LCD-TFT Display (siehe extra Datenblatt).

Touchscreen (kapazitiv, bei  Touchvarianten 9012.100

& 9012.200, siehe extra Datenblatt)

Displayhalterung mit universellem Glasplattenhalter

und 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas bzw. Touchsensor.

Vier 19.-Profilschienen (Ebenenabstand 471mm) zum

Einbau zlliger Hardwarekomponenten.

Gerteboden 7144.035 montiert mit Einbausatz 7063.858

Empfohlenes Zubehr:

Gerteboden Art.-Nr.:  7144.035

Einbausatz fr Gerteboden Art.-Nr. : 7063.858

Teleskopschiene Art.-Nr.: 7061.000

Gleitschiene Art.-Nr.: 7963.410

Aktives ITS-Soundsystem Art.-Nr.: 9010.540

Edelstahltastatur  Art.-Nr.: 9004.220

Folientastatur Art.-Nr.: 9010.910

PC-Systeme (Basic, Silent, Pro) Details siehe extra

Datenbltter.



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Arc-Line II  Basic   ITS 9012100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
