Ausschreibungstext fr ITS Arc-Line II  Basic


ITS Arc-Line II  Basic



Terminalgehuse:

Material Stahlblech, lackiert in RAL 9007 (Graualu-

minium).

Zwei sternfrmige Lochmuster in der Front zur Nach-

rstung des ITS-Soundsystemes.

Schlitz (mit Blindabdeckung) fr eine optionale DIN

A4 Papierausgabe in der Front.

Rck- oder Fronttr: scharniert und mit Schwenkgriff

mit Sicherheitsschlieung  versehen.

Oberer Deckel zustzlich mit Gasdruckfedern gehalten

und durch einen Bautenzug von Innen zu ffnen. Ver-

sehen mit einem Ausschnitt fr ein RITTAL 17. LCD-

TFT-Display  mit  4mm ESG-Scheibe oder  Touchscreen.

Vier nivellierbare Standfe zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten. Die Kabelfhrung erfolgt von unten

in das Gehuse.

Innenaufbau:

Elektrische Grundausrstung mit Schalter und Netz-

filter.

RITTAL 17. LCD-TFT Display (siehe extra Datenblatt).

Touchscreen (kapazitiv, bei  Touchvarianten 9012.100

& 9012.200, siehe extra Datenblatt)

Displayhalterung mit universellem Glasplattenhalter

und 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas bzw. Touchsensor.

Vier 19.-Profilschienen (Ebenenabstand 471mm) zum

Einbau zlliger Hardwarekomponenten.

Gerteboden 7144.035 montiert mit Einbausatz 7063.858

Empfohlenes Zubehr:

Gerteboden Art.-Nr.:  7144.035

Einbausatz fr Gerteboden Art.-Nr. : 7063.858

Teleskopschiene Art.-Nr.: 7061.000

Gleitschiene Art.-Nr.: 7963.410

Aktives ITS-Soundsystem Art.-Nr.: 9010.540

Edelstahltastatur  Art.-Nr.: 9004.220

Folientastatur Art.-Nr.: 9010.910

PC-Systeme (Basic, Silent, Pro) Details siehe extra

Datenbltter.



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Arc-Line II  Basic   ITS 9012200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
