Ausschreibungstext fr ITS Arc-Line II  Classic


ITS Arc-Line II  Classic



Ausfhrung Front- und Rear door

Terminalgehuse:

Material Edelstahl, geschliffen.

Zwei sternfrmige Lochmuster in der Front zur

Nachrstung des ITS-Soundsystemes.

Gehuse erfllt die Anforderungen der Schutzart

IP55

Rck- oder Fronttr: scharniert und mit Schwenk-

griff mit Sicherheitsschlieung versehen.

Oberer Deckel zustzlich mit Gasdruckfedern

gehalten und durch einen Bautenzug von Innen zu

ffnen. Versehen mit einem Ausschnitt fr ein

RITTAL 17. LCD-TFT-Display  mit  4mm ESG-Scheibe

oder  Touchscreen.

Vier nivellierbare Standfe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Die Kabelfhrung erfolgt von unten in das Gehuse.

Innenaufbau:

Elektrische Grundausrstung mit Schalter und

Netzfilter.

RITTAL 17. LCD-TFT Display (siehe extra

Datenblatt).

Touchscreen (kapazitiv, bei  Touchvarianten 9012.300

& 9012.400, siehe extra Datenblatt)

Displayhalterung mit universellem Glasplattenhalter

und 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas bzw. Touchsensor.

Vier 19.-Profilschienen (Ebenenabstand 471mm) zum

Einbau zlliger Hardwarekomponenten.

Gerteboden 7144.035 montiert mit Einbausatz 7063.858

Empfohlenes Zubehr:

Gerteboden Art.-Nr.:  7144.035

Einbausatz fr Gerteboden Art.-Nr. : 7063.858

Teleskopschiene Art.-Nr.: 7061.000

Gleitschiene Art.-Nr.: 7963.410

Aktives ITS-Soundsystem Art.-Nr.: 9010.540

Edelstahltastatur  Art.-Nr.: 9004.220

Folientastatur Art.-Nr.: 9010.910

PC-Systeme (Basic, Silent, Pro)   Details siehe extra Datenbltter.



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Arc-Line II  Classic   ITS 9012410
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
