Ausschreibungstext fr ITS Opti-Wall


ITS Opti-Wall



Gehuse:

Material 1,5mm Stahlblech, lackiert RAL 9006, Fein-

struktur.

Frontklappe mit Monitor in RAL 9007

Versehen mit seitlichen Bohrungen zur Belftung.

Mit Bohrungen in der Front fr optionale Montage des Soundsystems

9010.520.

15. bzw. 17. TFT-Display (technische Daten siehe

extra Datenblatt)

Touchscreen (15. bzw. 17. bei 9020.150 & 9020.170,

technische Daten siehe extra Datenblatt)

Kabelzufhrung von hinten in das Gehuse (Unterputz)

mglich.

Unter Gehuseklappe, verschliebar, Zugang zum

Netzschalter und PC Schnittstellen (RAL 9006)

Ober Gehuseklappe (Monitorgehuse) hochschwenkbar

mittels Gasdruckfedern, Zugang zu PC-Laufwerken und

sonstige Komponenten fr Servicezwecke.

Gehuse fr den Einsatz der PC Systeme Silent

(9010.110) und Pro (9010.120) vorbereitet

Elektrische Grundausrstung (Netzteil und Verkabelung

der aktiven Komponenten, auer PC-System)

Tastaturvorbau (nur bei 9020.250  & 9020.270):

Bestehend aus 2 V2A-Rohrsystemen, verbunden mit dem

Gehuse.

Tastaturvorbau aus Aluminium Vollmaterial, lackiert

in RAL 9007.

Mit Ausschnitten und Befestigungsvorrichtungen fr

Rittal Edelstahltastatur (9004.220) oder fr die

Adapterplatten in Edelstahl (9003.160) oder Stahl-

blech, lackiert in RAL 9005 (9003.170) zum Einbau

 der Rittal Langhub-Tastaturen (9004.300 . 9004.330).

Tastaturneigung ca. 15.

Rohrsystem:

Seitliches Rohrsystem aus V2A, geschliffen, nach

hinten gebogen mit Radius 3,522 m, Rohrdurchmesser

auen 48 mm.



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Opti-Wall   ITS 9020170
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
