Ausschreibungstext fr ITS Opti-Desk


ITS Opti-Desk



Monitorgehuse:

Material Stahlblech, lackiert in RAL 9006, Fein-

struktur.

Rckwand aus lackiertem Kunststoff (ABS), zwei-

teilig. Versehen mit Bohrungen zur Belftung.

Mit Bohrungen in der Front fr optionale Montage

des Soundsystems 9010.510.

15. bzw. 17. TFT-Display (technische Daten siehe

extra Datenblatt)

Gehuseneigung ca. 20.

Fronttr und Designelemente:

Fronttr  aus Stahlblech, lackiert RAL 9006 Fein-

struktur.

Horizontale Designelemente  RAL 9007.

Fronttr abschliebar mittels 2 Schlieungen

Unterschrank:

Unterschrank aus 1,5mm Stahlblech, lackiert in

RAL 9006 Feinstruktur.

Kabelzufhrung von hinten in das Gehuse durch

Brstenleiste.

Lochbild zur passiven Belftung an der Rckseite,

oben.

Systemschienen zur variablen Montage von Gerte-

bden im 25 mm Raster.

1 Gerteboden bereits im Lieferumfang (weiter als

Zubehr 9021.600)

Unterschrank abschliebar.

Arbeitsplatte:

Bestehend MDF mit 32 mm Dicke, lackiert in RAL 9007

Feinstruktur  mit Rohrdurchfhrung  von 2 V2A-

Rohren, verbunden mit dem Displaygehuse.

Mit Einbaumulde  fr Rittal Edelstahltastatur

(9004.220) oder fr die Adapterplatten in Edelstahl

(9003.160) oder Stahlblech, lackiert in RAL 9005

(9003.170) zum Einbau der Rittal Langhub-Tastaturen

(9004.300 . 9004.330).

Rohrsystem:

Seitliches Rohrsystem aus V2A, geschliffen, nach

hinten gebogen mit Radius 3,522 m, Rohrdurchmesser

auen 48 mm.

Bodenplatte:

Bodenplatte aus MDF lackiert in RAL 9007 Fein-

struktur, mit Gleitern.

Lenkrollen (9021.650) nachrstbar.



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Opti-Desk   ITS 9021275
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
