Ausschreibungstext fr ITS Out-Line Pro


ITS Out-Line Pro



Gehuse:

Doppelwandiges Outdoorgehuse

Material 2,0 mm Aluminium, lackiert RAL 9007,

Feinstruktur.

Schutzart IP55.

Massiver geschlossener Sockel mit Bodenblechen zur

Montage des Terminals auf einem Betonsockel.

Dachkonstruktion getragen durch Edelstahlrohrsystem

verschraubt am Boden, bietet zustzlichen Stand- sowie

Wetterschutz. Massive Tr mit verdeckt seitlich

angebrachten DIRAC- Schliesystem fr 40mm

Profilhalbzylinder.

Mit Bohrungen in der Fronttr fr optionale Montage des

Soundsystems 9010.540.15. bzw. 17.

Highbrightness TFT-Display fr Outdoor

Anwendungen (technische Daten Display siehe extra

Datenblatt).

Touchscreen outdoortauglich (bei 9022.150 &

9022.170),technische Daten siehe extra Datenblatt).

Kabelzufhrung von unten (Aufputz) und hinten in

das Gehuse (Unterputz) mglich.

Elektrische Grundausrstung (Netzteil und Verkabelung

der aktiven Komponenten, auer PC-System).

Tastaturversionen (9022.250  & 9022.270):

Integriert in der Fronttr des Terminalgehuse.

Mit Ausschnitten und Befestigungsvorrichtung fr Rittal

Edelstahltastatur (9004.220) oder fr die Rittal

Folientastatur 9010.910.

Tastaturneigung ca. 15.

Umgebungsbedingungen:

Das Out-Line Pro ist als Terminalsystem fr den

Aueneinsatz in der mitteleuropischen Klimazone

konzipiert. (-20 bis +40C). Es verfgt ber die

Schutzart IP55. Die rtlichen Gegebenheiten am

Aufstellungsort sind zu bercksichtigen. Es sind

Klimakits (Heizung und Filterlfter sowie die

entsprechende Regelung Art.-Nr.: 9010.311/.312)

verfgbar. Je nach integrierter Hardware und

Umgebungsbedingungen kann der Einsatz eines

Klimagertes (oder Luft-Luft Wrmetauscher)

notwendig werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Out-Line Pro   ITS 9022270
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
