Ausschreibungstext fr ITS Out-Line Wall


ITS Out-Line Wall



Gehuse:

Material 2,0 mm Aluminium, lackiert RAL 9007,

Feinstruktur.

Frontklappe mit Monitor in RAL 9007.

Schutzart IP55.

Mit Bohrungen in der Front fr optionale Montage des Soundsystems

9010.540.

15. bzw. 17. Highbrightness TFT-Display fr Outdoor

Anwendungen (technische Daten Display siehe extra

Datenblatt).

Touchscreen outdoortauglich (15. bzw. 17. technische

Daten siehe extra Datenblatt).

Kabelzufhrung von unten (Aufputz) und hinten in

das Gehuse (Unterputz) mglich.

Unter Gehuseklappe, verschliebar, Zugang zum

Netzschalter und PC Schnittstellen.

Ober Gehuseklappe (Monitorgehuse) hochschwenkbar

mittels Gasdruckfedern, Zugang zu PC-Laufwerken

und sonstige Komponenten fr Servicezwecke.

Gehuse fr den Einsatz der PC Systeme Silent

(9010.110) und Pro II (9010.125) vorbereitet

Elektrische Grundausrstung (Netzteil und

Verkabelung der aktiven Komponenten, auer

PC-System)

Tastaturversionen (9023.250  & 9023.270):

Integriert in Terminalgehuse.

Mit Ausschnitten und Befestigungsvorrichtung fr

Rittal Edelstahltastatur (9004.220) oder fr die

Rittal Folientastatur 9010.910

Tastaturneigung ca. 15.

Umgebungsbedingungen:

Das Out-Line Wall ist fr den Semi-Outdoorbereich

(+5 bis +40C) konzipiert und verfgt ber die

Schutzart IP55. Es sind Klimakits bestehend aus

Filterlfter und Heizelementen verfgbar

(Netzspannung 230V: 9010.332  & 110V: 9010.331).



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Out-Line Wall   ITS 9023270
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
