Ausschreibungstext fr Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE


Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE

mit 15"- und 17"-TFT-Display





 Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design. Um auf

weitere Server zugreifen zu knnen, kann diese

Monitor-Tastatur-Einheit problemlos mit dem  Rittal

KVM-Switch  SSC view 8/32cat kombiniert werden. Dadurch

ist der Anschluss  von bis zu 8/32 Servern an eine

Einheit in 1 HE mglich. Trotz der geringen Abmessungen

wurde eine 19"-Tastatur inklusive Nummernblock und

Touchpad integriert. Die Tiefe der Einheit betrgt 510

mm (ohne SSC-Erweiterung).  Der Einbau in Schrnke der

Tiefe 700 -1000 mm mglich.  Die mitgelieferten

Einbaustze ermglichen eine Anpassung  an einem

vorhandenen Ebenenabstand von 680 - 850mm  der

19"-Ebenen. Im geschlossenen Zustand ist die Schublade

abschliebar und somit vor unbefugter Bedienung

geschtzt. Um einen Wrmestau im eingeklappten Zustand

zu vermeiden, wird das Backlight automatisch

abgeschaltet. Der beleuchtete Hauptschalter befindet

sich an der Frontseite.  Das Display kann sowohl analog

als auch digital ber das  Digital-Visual-Interface

(DVI) angesteuert werden.  Die integrierten aktiven

Mini-Lautsprecher sorgen fr akustische Rckmeldungen

bei Fehlermeldungen oder Systemklngen. Das Display ist

durch eine entspiegelte Schutzscheibe aus Kunststoff

geschtzt. Die Einheit verfgt  ber ein franzsisches

Tastaturlayout.

Technische Daten:

TFT-Bildschirmdiagonale: 15. (381mm) TFT mit Schutz-

scheibe

Videoauflsung bis 1024x768

Helligkeit: ca. 250 cd/m

Kontrastverhltnis: ca. 400:1

Sound: 2x 0,5W

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out:: 12V DC (fr SSC view)



Anschlsse:

PS/2 (Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in,  RGB & Sync.)

DVI-D (digital Video in)

3,5mm Klinke (Audio)

3pol. Rundstecker (12V DC out fr SSC view)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 448x44x510mm



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit

Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006



Lieferumfang:



- 1 Monitor-Tastatureinheit

- Befestigungsmaterial

- Alle bentigten Anschlusskabel ca. 1,6m lang



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE   DK 9050103
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
