Ausschreibungstext fr Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE


Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE

mit 15"- und 17"-TFT-Display





 Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design. Um auf

weitere Server zugreifen zu knnen, kann diese

Monitor-Tastatur-Einheit problemlos mit dem Rittal

KVM-Switch  SSC view 8/32cat kombiniert werden. Dadurch

ist der Anschluss  von bis zu 8/32 Servern an eine

Einheit in 1 HE mglich. Trotz der geringen Abmessungen

wurde eine 19"-Tastatur inklusive Trackball integriert.

Die Tiefe der Einheit betrgt 510 mm (ohne

SSC-Erweiterung).  Der Einbau in Schrnke der Tiefe 700

-1000 mm mglich.  Die mitgelieferten Einbaustze

ermglichen eine Anpassung  an einem vorhandenen

Ebenenabstand von 680 - 850mm  der 19"-Ebenen. Im

geschlossenen Zustand ist die Schublade  abschliebar

und somit vor unbefugter Bedienung geschtzt. Um einen

Wrmestau im eingeklappten Zustand zu vermeiden, wird

das Backlight automatisch abgeschaltet. Der beleuchtete

Hauptschalter befindet sich an der Frontseite.  Das

Display kann sowohl analog als auch digital ber das

Digital-Visual-Interface (DVI) angesteuert werden.  Die

integrierten aktiven Mini-Lautsprecher sorgen fr

akustische Rckmeldungen bei Fehlermeldungen oder

Systemklngen. Das Display ist durch eine entspiegelte

Schutzscheibe aus Kunststoff geschtzt. Die Einheit

verfgt  ber ein us-englisches Tastaturlayout.

Technische Daten:

TFT-Bildschirmdiagonale: 15. (381mm) TFT mit

Schutzscheibe

Videoauflsung bis 1024x768

Helligkeit: ca. 250 cd/m

Kontrastverhltnis: ca. 400:1

Sound: 2x 0,5W

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out:: 12V DC (fr SSC view)



Anschlsse:

PS/2 (Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in,  RGB & Sync.)

DVI-D (digital Video in)

3,5mm Klinke (Audio)

3pol. Rundstecker (12V DC out fr SSC view)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 448x44x510mm



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit

,,  Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006



Lieferumfang:



- 1 Monitor-Tastatureinheit

- Befestigungsmaterial

- Alle bentigten Anschlusskabel ca. 1,6m lang



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE   DK 9050150
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
