Ausschreibungstext fr Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE international


Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE international





Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design. Um auf

weitere Server zugreifen zu knnen, kann diese Monitor-

Tastatur-Einheit problemlos mit dem Rittal KVM-Switch

SSC view 8/32cat kombiniert werden. Dadurch ist der

Anschluss von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1

HE mglich. Trotz der geringen Abmessungen wurde eine

19"-Tastatur inklusive Trackball integriert. Die Tiefe

der Einheit betrgt  510 mm (ohne SSC-Erweiterung). Der

Einbau in Schrnke der Tiefe 700 -1000 mm mglich. Die

mitgelieferten Einbaustze ermglichen eine Anpassung

an einem vorhandenen Ebenenabstand von 680 - 850mm der

19"-Ebenen. Im geschlossenen Zustand ist die Schublade

abschliebar und somit vor unbefugter Bedienung

geschtzt. Um einen Wrmestau im eingeklappten Zustand

zu vermeiden, wird das Backlight automatisch

abgeschaltet. Der beleuchtete Hauptschalter befindet

sich an der Frontseite. Das Display kann sowohl analog

als auch digital ber das Digital-Visual-Interface

(DVI) angesteuert werden. Die integrierten aktiven

Mini-Lautsprecher sorgen fr akustische Rckmeldungen

bei Fehlermeldungen oder Systemklngen. Das Display ist

durch eine entspiegelte Schutzscheibe aus Kunststoff

geschtzt. Das gewnschte Tastaturlayout bitte bei

Bestellung angeben.



Technische Daten:

TFT-Bildschirmdiagonale: 15" (381mm) TFT mit

Schutzscheibe

Videoauflsung bis 1024x768

Helligkeit: ca. 250 cd/m

Kontrastverhltnis: ca. 400:1

Sound: 2x 0,5W

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out:: 12V DC (fr SSC view)



Anschlsse:

PS/2 (Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in,  RGB & Sync.)

DVI-D (digital Video in)

3,5mm Klinke (Audio)

3pol. Rundstecker (12V DC out fr SSC view)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 448x44x510mm



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit

Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006



Lieferumfang:



- 1 Monitor-Tastatureinheit

- Befestigungsmaterial

- Alle bentigten Anschlusskabel ca. 1,6m lang



Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE international   DK 9050151
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
