Ausschreibungstext fr Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE franzsisch


Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE franzsisch





Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design. Um auf

weitere Server zugreifen zu knnen, kann diese Monitor-

Tastatur-Einheit problemlos mit dem Rittal KVM-Switch

SSC view 8/32cat kombiniert werden. Dadurch ist der

Anschluss von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1

HE mglich. Trotz der geringen Abmessungen wurde eine

19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad

integriert. Die Tiefe der Einheit betrgt 630 mm (ohne

SSC-Erweiterung). Der Einbau in Schrnke der Tiefe 700

-1000 mm mglich. Die mitgelieferten Einbaustze

ermglichen eine Anpassung an einem vorhandenen

Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen. Im

geschlossenen Zustand ist die Schublade abschliebar

und somit vor unbefugter Bedienung geschtzt. Um einen

Wrmestau im eingeklappten Zustand zu vermeiden, wird

das Backlight automatisch abgeschaltet. Der beleuchtete

Hauptschalter befindet sich an der Frontseite. Das

Display kann sowohl analog als auch digital ber das

Digital-Visual-Interface (DVI) angesteuert werden. Die

integrierten aktiven Mini-Lautsprecher sorgen fr

akustische Rckmeldungen bei Fehlermeldungen oder

Systemklngen. Das Display ist durch eine entspiegelte

Schutzscheibe aus Kunststoff geschtzt. Die Einheit

verfgt ber ein franzsisches Tastaturlayout.



Technische Daten:

TFT-Bildschirmdiagonale: 17" (432mm) TFT mit

Schutzscheibe

Videoauflsung bis 1280x1024

Helligkeit: ca. 250 cd/m

Kontrastverhltnis: ca. 400:1

Sound: 2x 0,5W

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out:: 12V DC (fr SSC view)



Anschlsse:

PS/2 (Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in,  RGB & Sync.)

DVI-D (digital Video in)

3,5mm Klinke (Audio)

3pol. Rundstecker (12V DC out fr SSC view)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 448x44x630mm



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005

(schwarz) mit Designelementen aus Kunststoff

in RAL 9006 (silber)



Lieferumfang:



- 1 Monitor-Tastatureinheit

- Befestigungsmaterial

- Alle bentigten Anschlusskabel ca. 1,6m lang



Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE franzsisch   DK 9050403
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
