Ausschreibungstext fr Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE us-englisch


Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE us-englisch





Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design. Um auf

weitere Server zugreifen zu knnen, kann diese

Monitor- Tastatur-Einheit problemlos mit dem  Rittal

KVM-Switch  SSC view 8/32cat kombiniert werden.

Dadurch ist der Anschluss  von bis zu 8/32 Servern an

eine Einheit in 1 HE mglich. Trotz der geringen

Abmessungen wurde eine 482,6 mm (19")-Tastatur inklusive

Nummernblock und Touchpad integriert. Die Tastatur

kann sowohl  ber PS/2 wie auch ber USB

angeschlossen werden. Die Tiefe der Einheit betrgt

530 mm (ohne SSC-Erweiterung).  Der Einbau in

Schrnke der Tiefe 800 -1200 mm mglich.  Die

mitgelieferten Einbaustze ermglichen eine Anpassung

an einem vorhandenen Ebenenabstand von 680 - 850mm

der 482,6 mm (19")-Ebenen. Im geschlossenen Zustand ist die

Schublade  abschliebar und somit vor unbefugter

Bedienung geschtzt. Um einen Wrmestau im

eingeklappten Zustand zu vermeiden, wird das

Backlight automatisch abgeschaltet. Der Monitor kann

analog angesteuert werden, und untersttzt  VESA

kompatible Auflsungen. Das Display ist durch eine

entspiegelte Schutzscheibe aus  Kunststoff geschtzt.

Die Einheit verfgt  ber ein us-englisches

Tastaturlayout.



Technische Daten:

TFT-Bildschirmdiagonale: 15" (381mm) TFT mit

Schutzscheibe

Videoauflsung bis 1024x768

Helligkeit: ca. 250 cd/m

Kontrastverhltnis: ca. 400:1

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out:: 12V DC (fr SSC view)



Anschlsse:

PS/2 (2x Tastatur & Maus)

USB (1x Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in,  RGB & Sync.)

3pol. Rundstecker (12V DC out fr SSC view)

EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 448x44x530mm



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit

   Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006



Lieferumfang:



- 1 Monitor-Tastatureinheit

- Befestigungsmaterial

- Alle bentigten Anschlusskabel ca. 1,6m lang



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE us-englisch   DK 9055102
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
