Ausschreibungstext fr Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE franzsisch


Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE franzsisch





Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design. Um auf

weitere Server zugreifen zu knnen, kann diese

Monitor- Tastatur-Einheit problemlos mit dem  Rittal

KVM-Switch  SSC view 8/32cat kombiniert werden.

Dadurch ist der Anschluss  von bis zu 8/32 Servern an

eine Einheit in 1 HE mglich. Trotz der geringen

Abmessungen wurde eine 19"-Tastatur inklusive

Nummernblock und Touchpad integriert. Die Tiefe der

Einheit betrgt  630 mm (ohne SSC-Erweiterung).  Der

Einbau in Schrnke der Tiefe 800 -1200 mm mglich.

Die mitgelieferten Einbaustze ermglichen eine

Anpassung  an einem vorhandenen Ebenenabstand von 680

- 850mm  der 19"-Ebenen. Im geschlossenen Zustand

ist die Schublade  abschliebar und somit vor

unbefugter Bedienung geschtzt. Um einen Wrmestau im

eingeklappten Zustand zu ver- meiden, wird das

Backlight automatisch abgeschaltet. Der Monitor kann

analog angesteuert werden und untersttzt VESA

konforme Auflsungen.  Das Display ist durch eine

entspiegelte Schutzscheibe aus Kunststoff geschtzt.

Die Einheit verfgt ber ein franzsisches

Tastaturlayout.

Technische Daten:

TFT-Bildschirmdiagonale: 17" (432mm) TFT mit

Schutzscheibe

Videoauflsung bis 1280x1024

Helligkeit: ca. 250 cd/m

Kontrastverhltnis: ca. 700:1

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out:: 12V DC (fr SSC view)



Anschlsse:

PS/2 (2x Tastatur & Maus)

USB (1x Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in,  RGB & Sync.)

3pol. Rundstecker (12V DC out fr SSC view)

EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 448x44x630mm



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit

   Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006



Lieferumfang:



- 1 Monitor-Tastatureinheit

- Befestigungsmaterial

- Alle bentigten Anschlusskabel ca. 1,6m lang



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE franzsisch   DK 9055303
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
