Ausschreibungstext fr Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE englisch


Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE englisch



Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.

Um auf weitere Server zugreifen zu knnen,

kann diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos

mit dem Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat

kombiniert werden. Dadurch ist der Anschluss

von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1 HE

mglich.

Trotz der geringen Abmessungen wurde eine

19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad

integriert. Die Tiefe der Einheit betrgt 680 mm

(ohne SSC-Erweiterung).

Der Einbau in Schrnke der Tiefe 800 -1200 mm

mglich. Die mitgelieferten Einbaustze

ermglichen eine Anpassung an einem vorhandenen

Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.

Im geschlossenen Zustand ist die Schublade

abschliebar und somit vor unbefugter Bedienung

geschtzt.

Um einen Wrmestau im eingeklappten Zustand zu

vermeiden, wird das Backlight automatisch

abgeschaltet.

Der Monitor kann analog angesteuert werden und

untersttzt VESA konforme Auflsungen.

Die Einheit verfgt ber ein englisches

Tastaturlayout.



Technische Daten:

Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT(Schutzscheibe)

Videoauflsung bis 1280x1024

Helligkeit: ca. 350 cd/m (typ.)

Kontrastverhltnis: ca. 1000:1

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out:: 12V DC (fr SSC view)

Max. Leistungsaufnahme: 32W

Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener

Monitoreinheit: < 1W



Anschlsse:

PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder

USB (1x Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)

DVI-D Videoanschluss

3pol. Rundstecker (12V DC out fr SSC view)

EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 448x1HEx680mm



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005 mit

Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006



Lieferumfang:



,,1 Monitor-Tastatureinheit

,,Befestigungsmaterial

,,Alle bentigten Anschlusskabel



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal

Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display

englisch DK 9055.412 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE englisch   DK 9055412
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
