Ausschreibungstext fr SV Gerteadapter 100 A zur Aufrastmontage


SV Gerteadapter 100 A zur Aufrastmontage



fr 60 mm Schienensysteme und Rittal PLS.

Inklusive serienmig montierten Anschluleitungen.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: bis 100 A

fr Schienenstrke: 5 mm

Baubreite: 90 mm

Hhe: 230 mm

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Fr Leistungsschalter der Fabrikate:

ABB (Sace)

LNA 32, LNA 63, LNA 100

Klckner-Moeller

NZM 4

Merlin Gerin

Compact NS 80 H-MA

Siemens

3VF1

Baureihe S3 in Verbindung mit SV 9320.120,,



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Gerteadapter 100 A zur Aufrastmontage   SV 9320000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
