Ausschreibungstext fr SV Multifunktions-Gerteadapter


SV Multifunktions-Gerteadapter



Multifunktions- Gerteadapter 12A

mit Anschlussleitung 3 polig

fr Sammelschienenstrke 5mm sowie PLS 800

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 14 / ca. 2,5 qmm

Leitungsabgang: oben

Baubreite: 45 mm

Lnge: 234 mm

Tragschiene: 1

Tragschienenhhe: 10mm

Elektrische Werte

Bemessungsstrom: bis 12 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Multifunktions-Gerteadapter   SV 9320160
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
