Ausschreibungstext fr SV Multifunktions-Gerteadapter


SV Multifunktions-Gerteadapter



zur Aufrastmontage.

Fr 60 mm Sammelschienensysteme und Rittal-PLS.

Schienenstrke: 10 mm

Baubreite: 45 mm

Anzahl der Tragschienen: 2

Abgang: oben / unten

Anschlu von Rundleitern: bis 16 mm2

Bemessungsstrom: max. 25 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Fr Leistungsschalter:

Gruppe II

Siemens 3RV1 der Baugren S00 und S0

Moeller PKZ0

Allen Bradley MCS-M-MN

Sprecher & Schuh KTA3

Telemecanique GV2-M / - L / -LE und Integral 18

Material: Polyamid (PA 6.6), 30 % glasfaserverstrkt

Dauerbetriebstemperatur: max. 140 C

Brandverhalten: gem UL 94-VO



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Multifunktions-Gerteadapter   SV 9320290
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
