Ausschreibungstext fr Multifunktions-Gerteadapter


Multifunktions-Gerteadapter



Multifunktions- Gerteadapter 25A

mit Anschlussleitung 3 polig

fr Sammelschienenstrke 10mm sowie PLS 1600

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 12 / ca. 4 qmm

Leitungsabgang: oben

Baubreite: 108 mm

Lnge: 234 mm

Tragschiene: 2

Tragschienenhhe: 10mm

Elektrische Werte

Bemessungsstrom: bis 25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Multifunktions-Gerteadapter   SV 9320430
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
