Ausschreibungstext fr Multifunktions-Gerteadapter


Multifunktions-Gerteadapter



zur Aufrastmontage.

Multifunktions- Gerteadapter 40A

mit Anschlussleitung 3 polig

fr Sammelschienenstrke 10mm sowie PLS 1600

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 10 / ca. 6 qmm

Leitungsabgang: oben

Baubreite: 54 mm

Lnge: 234 mm

Tragschiene: 1

Tragschienenhhe: 15mm

Elektrische Werte

Bemessungsstrom: bis 40 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Multifunktions-Gerteadapter   SV 9320470
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
