Ausschreibungstext fr Sammelschienenhalter 4-polig


Sammelschienenhalter 4-polig





Sammelschienenhalter,4 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm

Baubreite: 20 mm

Lnge: 265 mm

Hinweis

Fr UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Sammelschienenhalter 4-polig   SV 9340004
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
