Ausschreibungstext fr RiLine60 Sammelschienenhalter, 2-polig


RiLine60 Sammelschienenhalter, 2-polig





Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 2 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen E-Cu : 12 x 5 bis 30 x 10mm

Baubreite: 20 mm

Lnge: 60 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: RiLine60 Sammelschienenhalter, 2-polig   SV 9340040
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
