Ausschreibungstext fr UL Sammelschienenhalter


UL Sammelschienenhalter



UL Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen E-Cu :15 x 5 bis 30 x 10mm

Baubreite: 20 mm

Lnge: 190 mm

Hinweis

Fr UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: UL Sammelschienenhalter   SV 9340050
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
