Ausschreibungstext fr RiLine 60 Bodenwannenprofil


RiLine 60 Bodenwannenprofil



Bodenwanne fr 60mm 4 polige Flachschienensystem fr den rckseitigen

Berhrungsschutz des Sammelschienenaufbaus

Technische Daten

Lnge: 1100mm

Breite: 285 mm

Hhe: 19,5 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: RiLine 60 Bodenwannenprofil   SV 9340134
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
