Ausschreibungstext fr Bodenwanne - Zwischenstck


Bodenwanne - Zwischenstck



Bodenwanne - Zwischenstck fr 60mm Flachschienensystem fr den

rckseitigen Berhrungsschutz bei der Verbindung der Sammelschienen von

Schrank zu Schrank.

Technische Daten

Lnge: 100mm

Breite: 210 mm

Hhe: 19,5 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenwanne - Zwischenstck   SV 9340140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
