Ausschreibungstext fr Abdeckprofil fr Bodenwanne


Abdeckprofil fr Bodenwanne



Abdeckprofil fr Bodenwanne fr 60mm Flachschienensystem. Individuell

ablngbar, zur Clipmontage an die Bodenwanne

Technische Daten

Lnge: 1100mm

Breite: 210 mm

Hhe: 55 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Abdeckprofil fr Bodenwanne   SV 9340210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
