Ausschreibungstext fr RiLine60 Abdeckprofil


RiLine60 Abdeckprofil





Abdeckprofil fr Bodenwanne fr 60mm 4 polige Flachschienensystem

Technische Daten

Lnge: 1100mm

Breite: 285 mm

Hhe: 55 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: RiLine60 Abdeckprofil   SV 9340214
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
