Ausschreibungstext fr OM Trger ohne Kontaktsystem (3 polig )


OM Trger ohne Kontaktsystem (3 polig )



fr OM Trger ohne Kontaktsystem (3 polig )

Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Baubreite: 45 mm

Lnge: 272 mm

Tragrahmen: 45 x 237 mm

Tragrahmensttze: ja

PinBlock: -

Tragschiene: 1

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: OM Trger ohne Kontaktsystem (3 polig )   SV 9340250
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
