Ausschreibungstext fr OM Trger ohne Kontaktsystem


OM Trger ohne Kontaktsystem



OM Trger ohne Kontaktsystem (3 polig )

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Baubreite: 55 mm

Lnge: 208 mm

Tragrahmen: 45 x 170 mm

Tragrahmensttze: -

PinBlock: ja

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: OM Trger ohne Kontaktsystem   SV 9340260
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
