Ausschreibungstext fr OM Adapter 25A


OM Adapter 25A



OM Adapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 12 / ca. 4 qmm

Tragrahmen: 45 x 170 mm

Pin Block: 1

Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: OM Adapter 25A   SV 9340370
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
