Ausschreibungstext fr OM-Adapter 32A, mit AWG 10, B=45mm


OM-Adapter 32A, mit AWG 10, B=45mm





OM Adapter 32A mit Anschlussleitung 3 polig

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 10 / ca. 6 qmm

Tragrahmen: 45 x 237mm

Tragrahmensttze: -

Steckleisten: -

Tragschiene: 2 mit Verschiebeschutz

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: OM-Adapter 32A, mit AWG 10, B=45mm   SV 9340390
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
