Ausschreibungstext fr OM Adapter 32A


OM Adapter 32A



OM Adapter 32A mit Anschlussleitung 3 polig

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 10 / ca. 6 qmm

Tragrahmen: 55 x 170 mm

Pin Block: -

Tragschiene: 2

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: OM Adapter 32A   SV 9340470
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
