Ausschreibungstext fr OM Adapter 65 A


OM Adapter 65 A



OM Adapter 65 A mit Zugfederklemme 3 polig

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Baubreite: 55 mm

Lnge: 208 mm

Tragrahmen: -

Tragrahmensttze: -

Tragschiene: 2

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: OM Adapter 65 A   SV 9340620
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
