Ausschreibungstext fr OM Adapter 32 A


OM Adapter 32 A



OM Adapter 32 A mit Zugfederklemme 3 polig

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Baubreite: 55 mm

Lnge: 208 mm

Tragrahmen: 55 x 170 mm

Tragrahmensttze: -

PinBlock: -

Steckerabgang: -

Tragschiene: 1

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: OM Adapter 32 A   SV 9340660
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
