Ausschreibungstext fr OM Adapter 75A


OM Adapter 75A



OM Adapter 75A mit Anschlussleitung 3 polig

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 6 / ca. 16 qmm

Baubreite: 75 mm

Lnge: 208 mm

Tragrahmen: -mm

Tragrahmensttze: -

Steckleisten: -

Tragschiene: 2

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: OM Adapter 75A   SV 9340700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
