Ausschreibungstext fr OM Adapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig


OM Adapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig



OM Adapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 8 / ca. 10 qmm

Tragrahmen: 55 x 237mm

Tragrahmensttze: -

Steckleisten: -

Tragschiene: 2 mit Verschiebeschutz

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: OM Adapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig   SV 9340730
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
